Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0406 - Shaft collars set screw DIN 705, steel
Bill of material
K0406.100601
BESTKIPP
Order No.
K0406.100601 mm
MATERIAL
Main
Steel
AUSF
version
with grub screw DIN 553 (recess)
AUSF1
version
bright
FORM
Form
A
B
width
8 mm
D1
diameter
6 mm
D2
diameter
12 mm
D3
Grub Screw
M 4 x 5
GEW
Approx. weight
0.0051 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245153985
ZGT
Drawing reference
Second grub screw from D1 ≥ 75
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.